Filtre déshydrateur, noyau, DCR, 48-DM

023U1391

Type: DM, Joints inclus: Oui

Détails du produit

Poids brut 0.666 Kilogram
Poids Net 0.565 Kilogram
Volume 1.55 Liter
Numéro EAN 5702428004800

 

Activated alumina [%] 0 %
Capacité de séchage [gouttes d'eau] 24 °C R1234ze: 1766
R134a: 1652
R404A: 1721
R407C: 1605
R410A: 1496
R452A: 1707
R507: 1803
Capacité de séchage [gouttes d'eau] 52 °C R1234ze: 1588
R134a: 1513
R404A: 1630
R407C: 1479
R410A: 1331
R452A: 1590
R507: 1622
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Core type Solid core
Désignation du modèle 48-DM
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 3 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Filter application High Moisture Capacity
Fluides R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R744
Fluides frigorigènes sans huile R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Joints inclus Oui
Marque ELIMINATOR
Molecular sieve [%] 100 %
Nom du produit Filtre déshydrateur, noyau
Nom du programme pièces DCR
Pièces inclues 1 x joint (023U0743)
2 x joint en feutre (633L5312)
Plage de température [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 160 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Pouvoir acidifiant [g] 3.56 g
Pouvoir acidifiant [oz] 0.126 oz
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Surface d'adsorption [cm²] 612 cm²
Surface d'adsorption [in²] 95 in²
Taille de la cartouche 48 cu.in.
UK RoHS compliance Out of scope
Volume d'adsorption [cm³] 727 cm³
Volume d'adsorption [in³] 44 in³

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality