Échangeur de chaleur à plaques brasées, BPHE B3-030, Nb de plaques: 6

021H8114

Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Détails du produit

Poids brut 6.905 Kilogram
Poids Net 6.88 Kilogram
Volume 7.988 Liter
Numéro EAN 5702424257873

 

Application Universel
China RoHS compliance Yes
Dimensions des raccords Q1 G1
Dimensions des raccords Q2 G1
Dimensions des raccords Q3 5/8 in
Dimensions des raccords Q4 1 1/8 in
Dimensions des raccords Q5 Null
Dimensions des raccords Q6 Null
Dimensions du raccord H1 Null
Dimensions du raccord H2 Null
Dimensions du raccord H3 Null
Dimensions du raccord H4 Null
Dimensions du raccord H6 Null
Désignation du modèle B3-030
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Equip. Null
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluides R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R455A
R513A
R1233zd(E)
R290
R1234yf
R245fa
R454C
R507A
R515B
R1234ze
R454A
Fonction Null
Groupe de produits Heat exchangers
Homologation EAC
UL
AS
CRN
KRAIA
PED
RoHS
UA
UKCA
Matériau de brasage Brasage cuivre
Matériau de la plaque AISI 316L
Modèle de plaque H
Nb de plaques 60
Nom du produit Échangeur de chaleur à plaques brasées
Note de fonctionnement Avec distributeur
Nº de modèle 030
Plage de température nominale [°C] [max.] 200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.] -196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.] 320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.] -390 °F
Plate material no. AISI 316L
Pression de fonctionnement max. [psi] 653 psi
Pression d’utilisation max. [bar] 45 bar
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Taille conn. H5 Null
Type BPHE B3-030
Type de raccord H1 Null
Type de raccord H2 Null
Type de raccord H3 Null
Type de raccord H4 Null
Type de raccord H5 Null
Type de raccord H6 Null
Type de raccord Q1 Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q2 Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q3 Solder connection
Type de raccord Q4 Raccord à braser
Type de raccord Q5 Null
Type de raccord Q6 Null
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality