Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE H62L-CX, Nb de plaques: 20

021H0373

Pression d’utilisation max. [bar]: 48.0, Fonction: Condenseur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Détails du produit

Poids brut 6.443 Kilogram
Poids Net 5.68 Kilogram
Volume 14.616 Liter
Numéro EAN 5702424274863

 

Application Heat pump
Catégorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes
Dimensions des raccords Q1 G1"1/4"-1"1/8"
Dimensions des raccords Q2 G1"1/4"-1"1/8"
Dimensions des raccords Q3 3/8 in
Dimensions des raccords Q4 5/8 in
Dimensions des raccords Q5 Null
Dimensions des raccords Q6 Null
Dimensions du raccord H1 Null
Dimensions du raccord H2 Null
Dimensions du raccord H3 Null
Dimensions du raccord H4 Null
Dimensions du raccord H6 Null
Désignation du modèle H62L-CX
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Equip. Goujon
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluides R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R290
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Fonction Condenseur
Groupe de produits Heat exchangers
Homologation EAC
KRAIA
PED
UA
RoHS
UKCA
Matériau de brasage Brasage cuivre
Matériau de la plaque AISI 316L
Modèle de plaque X
Nb de plaques 20
Nom du produit Échangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnement Null
Nº de modèle 62
Plage de température nominale [°C] [max.] 200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.] -196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.] 320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.] -390 °F
Plate material no. AISI 316L
Pression de fonctionnement max. [psi] 696 psi
Pression d’utilisation max. [bar] 48 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Taille conn. H5 Null
Type MPHE H62L-CX
Type de raccord H1 Null
Type de raccord H2 Null
Type de raccord H3 Null
Type de raccord H4 Null
Type de raccord H5 Null
Type de raccord H6 Null
Type de raccord Q1 Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q2 Raccordement fileté externe G
Type de raccord Q3 Solder connection
Type de raccord Q4 Raccord à braser
Type de raccord Q5 Null
Type de raccord Q6 Null
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality