Clapet anti-retour, NRV 35s E, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0

020-3061

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple

Détails du produit

Poids brut 1.432 Kilogram
Poids Net 1.306 Kilogram
Volume 3.318 Liter
Numéro EAN 5702428551670

 

Accès à la source de flamme EN 13463-3 Yes
Catégorie II
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Conception Piston
Conditions de puissance nominale, capacité liquide [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Conditions de puissance nominale, capacité liquide [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Conditions de puissance nominale, gaz chauds [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Conditions de puissance nominale, gaz chauds [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Cv [gal/min] 33.52 gal/min
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 6 Qté
Entrée [in] 1 5/8 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluides R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Fluides frigorigènes homologués UL R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Fluides frigorigènes sans huile R516A
Flux Mono-directionnel
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Check valves
Homologation CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Cuivre
Nom de l'approbation UL VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produit Clapet anti-retour
Notes de raccord Surdimensionner
Perte de charge min. [bar] 0.04 bar
Perte de charge min. [psi] 0.6 psi
Plage de température [°C] [Max.] 155 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 311 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 49 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 710 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Taille Sortie [in] 1 5/8 in
Type NRV 35s E
Type de passage Equerre
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 29 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality