Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
020-3055 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
Clapet anti-retour, NRV 22s E, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Clapet anti-retour, NRV 22s E, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0
020-3055
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 28.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 28.00, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple