JEU DE JOINTS BRIDES V1, CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK

020-2133

JEU DE JOINTS BRIDES V1, Utilisé pour produits: CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 100

Détails du produit

Poids brut 0.004 Kilogram
Poids Net 0.003 Kilogram
Volume 0.016 Liter
Numéro EAN 5702422020103

 

Bride vers. 1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
Dimensions ID x OD x h [in] 0.866 x 1.260 x 0.039 in
Dimensions ID x OD x h [mm] 22 x 32 x 1.0 mm
Désignation du modèle Joint de bride
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 100 Qté
Groupe de produits Check valve spare parts
Nom du produit joint
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Type Accessory
Utilisé pour produits CVK
CVM
EVR 3 - 15
FA 15
NRVA 15 - 20
TE 12
TEA 20
TEVA 20
TQ 20

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality