Clapet anti-retour, NRVA

020-2024

Utilisé pour produits: NRVA 40-50, Description du produit: Corps du clapet anti-retour

Détails du produit

Poids brut 1.906 Kilogram
Poids Net 1.78 Kilogram
Volume 2.822 Liter
Numéro EAN 5702422024996

 

Catégorie II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Commentaires SANS NERVURE
Cv [gal/min] 51.04 gal/min
Description du produit Corps du clapet anti-retour
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 4 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
Groupe de fluide 1
2
Groupe de produits Check valves
Homologation CE
EAC
UKCA
Nom du produit Clapet anti-retour
Nº de dossier SCIP 003a1d2e-c9cb-476a-a567-837ffbab450a
Plage de température [°C] [Max.] 140 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 284 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 40 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 580 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Renseignements complémentaires Without flange
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type NRVA
Type de passage Droit
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisé pour produits NRVA 40-50
Valeur du kv [m³/h] 44 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality