Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
020-1029 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
Clapet anti-retour, NRVH 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Clapet anti-retour, NRVH 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46 Clapet anti-retour, NRVH 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/352397/ID464632603295-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Clapet anti-retour, NRVH 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46 Clapet anti-retour, NRVH 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/352397/ID464632603295-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Clapet anti-retour, NRVH 28s, Pression d’utilisation max. [bar]: 46
020-1029
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Type de passage: Equerre, Emballage (format): Emballage multiple
Prix de la quantité
Réalisez des économies grâce à l’achat en volume
Quantité | Units of measure | Prix |
---|