Accessoires produit |
Accessoires pour bobine d'électrovanne |
Attache de bobine |
Vis à serrage manuel |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe d'isolation de l'enroulement de bobine |
Classe H conformément à la norme IEC 85 |
Commentaires sur les connecteurs électriques |
Câblage de raccordement à la terre 4 mm2 |
Connecteur électrique |
Câble 3 fils |
Consommation électrique [W] 50Hz |
10 W |
Consommation électrique [W] 60Hz |
10 W |
Couleur |
Noir |
Câble |
196 in |
Désignation du modèle |
BO230C |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
10 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Fréquence [Hz] |
50/60 Hz |
Groupe de produits |
Solenoid valves |
Homologation |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
Humidité relative [% HR] [max.] |
100 % |
Humidité relative [% HR] [min.] |
0 % |
Indice de protection |
IP67 |
Indice de protection Nema (~) |
6 |
Longueur du câble [m] |
5 m |
Maintenable |
Non |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
Solenoid coils |
Nom du programme pièces |
EV210B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B EV310B |
Nº de dossier SCIP |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Pièces inclues |
Kit d'étanchéité IP67 |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
60 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
-40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
140 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
-40 °F |
Product Name Description |
Solenoid coil |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Racc. Élect. |
Câble |
Raccordement bobine |
Cable |
Raccordement à la terre |
Borne ext. Green/yellow wire |
Section du conducteur [mm²] |
3 x 0.75 mm2 |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de l’actionneur |
13.5 mm |
Taux de service |
Continu |
Tension d'alimentation 50 Hz max. [V] |
230 V |
Tension d'alimentation 60 Hz max. [V] |
230 V |
Tension d’alimentation [V] AC |
230 V |
Texte de vente ATEX |
-40Cta+60C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
Type |
BO230C |
UK RoHS compliance |
Out of scope |