Solenoid coil, BG024DS, Multi pack

018F6857

Electrical connection: Terminal box, Enclosure rating IP: IP67

Détails du produit

Poids brut 0.596 Kg
Poids Net 0.568 Kg
Volume 0.57 Liter
Numéro EAN 5702428026260

 

Accessoires produit Accessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobine Clip-on
Bobine I
China RoHS compliance Out of scope
Classe d'isolation de l'enroulement de bobine Classe H conformément à la norme IEC 85
Conformité EN 60730-1
Connecteur électrique Entrée de câble vissée
Consommation électrique [W] CC 20 W
Couleur Bleu
Désignation du modèle BG024DS
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 24 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation CE
CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Humidité relative [% HR] [max.] 100 %
Humidité relative [% HR] [min.] 0 %
Indice de protection IP67
Maintenable Non
Nom du produit dans le dossier SCIP Solenoid coils
Nom du programme pièces EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV250B
Norme de conception de la bobine VDE 0580
Numéro pièce détaché 018F6857
Nº de dossier SCIP 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Product Name Description Solenoid coil
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Boîte à borne
Raccordement bobine Boîtier de raccordement
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC 24 V
Taille de l’actionneur 13.5 mm
Taille des raccords électriques Pg 13.5
Taux de service Continu
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type BG024DS
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality