Bobine d'électrovanne, BE042AS, Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] AC: 42, Emballage multiple
018F6708
Racc. Élect.: Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] AC: 42, Fréquence [Hz]: 50 Hz, Indice de protection: IP67
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Racc. Élect.: Boîte à borne, Tension d’alimentation [V] AC: 42, Fréquence [Hz]: 50 Hz, Indice de protection: IP67
Poids brut | 0.322 Kg |
Poids Net | 0.297 Kg |
Volume | 0.318 Liter |
Numéro EAN | 5702428023054 |
Poids brut | 0.322 Kg |
Poids Net | 0.297 Kg |
Volume | 0.318 Liter |
Numéro EAN | 5702428023054 |
Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
Attache de bobine | Clip-on |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe d'isolation de l'enroulement de bobine | Classe H conformément à la norme IEC 85 |
Conformité | EN 60730-1 |
Consommation électrique 50 Hz [VA] | 23 VA |
Consommation électrique [W] 50Hz | 14 W |
Couleur | Bleu |
Diamètre câble [mm] [min.] | 6 mm |
Diamètre de câble [mm] [max.] | 11 mm |
Désignation du modèle | BE042AS |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Humidité relative [% HR] [max.] | 100 % |
Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % |
Indice de protection | IP67 |
Maintenable | Non |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Solenoid coils |
Nom du programme pièces |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Norme de conception de la bobine | VDE 0580 |
Numéro pièce détaché | 018F6183 |
Nº de dossier SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 80 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 175 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Bobine d'électrovanne |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Boîte à borne |
Raccordement bobine | Boîtier de raccordement |
Section du conducteur [mm²] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
Taux de service | Continu |
Tension d'alimentation 50 Hz max. [V] | 42 V |
Tension d’alimentation [V] AC | 42 V |
Type | BE042AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
Attache de bobine | Clip-on |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe d'isolation de l'enroulement de bobine | Classe H conformément à la norme IEC 85 |
Conformité | EN 60730-1 |
Consommation électrique 50 Hz [VA] | 23 VA |
Consommation électrique [W] 50Hz | 14 W |
Couleur | Bleu |
Diamètre câble [mm] [min.] | 6 mm |
Diamètre de câble [mm] [max.] | 11 mm |
Désignation du modèle | BE042AS |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | Solenoid valves |
Homologation |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Humidité relative [% HR] [max.] | 100 % |
Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % |
Indice de protection | IP67 |
Maintenable | Non |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Solenoid coils |
Nom du programme pièces |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Norme de conception de la bobine | VDE 0580 |
Numéro pièce détaché | 018F6183 |
Nº de dossier SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 80 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 175 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Bobine d'électrovanne |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Boîte à borne |
Raccordement bobine | Boîtier de raccordement |
Section du conducteur [mm²] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
Taux de service | Continu |
Tension d'alimentation 50 Hz max. [V] | 42 V |
Tension d’alimentation [V] AC | 42 V |
Type | BE042AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |