Pressostat différentiel, RT260A
017D002166
Plage de différentiel [bar]: 0.50 - 4.00, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Plage de différentiel [bar]: 0.50 - 4.00, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0
Poids brut | 1.27 Kilogram |
Poids Net | 1.02 Kilogram |
Volume | 4.664 Liter |
Numéro EAN | 5702428042840 |
Poids brut | 1.27 Kilogram |
Poids Net | 1.02 Kilogram |
Volume | 4.664 Liter |
Numéro EAN | 5702428042840 |
Accessoires produit |
Accessoires génériques Accessoires des commutateurs |
China RoHS compliance | Yes |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
Contact du différentiel [bar] | 0.3 bar |
Description du produit | Pressostat différentiel |
Dim. du raccord de pression | 3/8 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 9 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fluides |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Fonction du contact | SPDT |
Groupe de produits | Switches and thermostats |
Homologation |
CCC CE CMIM EAC KR LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS RoHS Chine TYSK UKCA |
Indice de protection | IP66 |
Maintenable | Lignes de contact |
Norme de raccordement électrique EN 60947 |
Flexible, viroles : 0,2-1,5 mm2 Flexible, aucune virole : 0,2-2,5 mm2 Solide/toronné : 0,2-2,5 mm2 |
Norme électrique EN 60947 |
Isolation : 400 V Degré de pollution : 3 Tension de choc nominale : 4 kV Protection contre les courts-circuits, fusible : 10 A |
Nº de dossier SCIP | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [max.] | 18 bar |
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [min.] | -1 bar |
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [max.] | 261 psig |
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [min.] | -15 psig |
Plage de pression [bar] Pe [max.] | 18 bar |
Plage de pression [bar] Pe [min.] | -1 bar |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -58 °F |
Plage du différentiel de pression [bar] [max.] | 4 bar |
Plage du différentiel de pression [bar] [min.] | 0.5 bar |
Plage du différentiel de pression [MPa] [max.] | 0.4 MPa |
Plage du différentiel de pression [MPa] [min.] | 0.05 MPa |
Plage du différentiel de pression [psi] [max.] | 58 psi |
Plage du différentiel de pression [psi] [min.] | 7.3 psi |
Pression de test max. [bar] Pe | 25 bar |
Pression de test max. [psig] | 362 psig |
Pression d’utilisation max. [bar] | 22 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 319 psig |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Product Name Description | Pressostat différentiel |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Rac. de pression | Tubulure de soudage 6,5/10 mm de diam. |
Racc. Élect. | Entrée câble de vis |
Raccord de pression standard | ISO 228-1 |
Raccords électriques standards | DIN 40430 |
Réarmement | Auto |
Spé. Elec. standard | EN 60947-4/-5 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques | 2xPg 13.5 |
Taux de contact |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Temporisation du relais [s] | 0 s |
Type | RT260A |
Type de raccord de pression | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Accessoires produit |
Accessoires génériques Accessoires des commutateurs |
China RoHS compliance | Yes |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
Contact du différentiel [bar] | 0.3 bar |
Description du produit | Pressostat différentiel |
Dim. du raccord de pression | 3/8 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 9 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fluides |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Fonction du contact | SPDT |
Groupe de produits | Switches and thermostats |
Homologation |
CCC CE CMIM EAC KR LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS RoHS Chine TYSK UKCA |
Indice de protection | IP66 |
Maintenable | Lignes de contact |
Norme de raccordement électrique EN 60947 |
Flexible, viroles : 0,2-1,5 mm2 Flexible, aucune virole : 0,2-2,5 mm2 Solide/toronné : 0,2-2,5 mm2 |
Norme électrique EN 60947 |
Isolation : 400 V Degré de pollution : 3 Tension de choc nominale : 4 kV Protection contre les courts-circuits, fusible : 10 A |
Nº de dossier SCIP | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [max.] | 18 bar |
Plage de fonctionnement côté LP [bar] Pe [min.] | -1 bar |
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [max.] | 261 psig |
Plage de fonctionnement côté LP [psig] Pe [min.] | -15 psig |
Plage de pression [bar] Pe [max.] | 18 bar |
Plage de pression [bar] Pe [min.] | -1 bar |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -58 °F |
Plage du différentiel de pression [bar] [max.] | 4 bar |
Plage du différentiel de pression [bar] [min.] | 0.5 bar |
Plage du différentiel de pression [MPa] [max.] | 0.4 MPa |
Plage du différentiel de pression [MPa] [min.] | 0.05 MPa |
Plage du différentiel de pression [psi] [max.] | 58 psi |
Plage du différentiel de pression [psi] [min.] | 7.3 psi |
Pression de test max. [bar] Pe | 25 bar |
Pression de test max. [psig] | 362 psig |
Pression d’utilisation max. [bar] | 22 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 319 psig |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Product Name Description | Pressostat différentiel |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Rac. de pression | Tubulure de soudage 6,5/10 mm de diam. |
Racc. Élect. | Entrée câble de vis |
Raccord de pression standard | ISO 228-1 |
Raccords électriques standards | DIN 40430 |
Réarmement | Auto |
Spé. Elec. standard | EN 60947-4/-5 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques | 2xPg 13.5 |
Taux de contact |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Temporisation du relais [s] | 0 s |
Type | RT260A |
Type de raccord de pression | G |
UK RoHS compliance | Yes |