Accessoires produit |
Accessoires des commutateurs |
Approbation du nom du fichier |
TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
Catégorie |
IV |
Charge de contact type |
A |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Connecteurs élecriques Male/Femelle |
Femelle |
Description du produit |
Pressostat |
Différentiel [bar] [max.] |
6 bar |
Différentiel [bar] [min.] |
3 bar |
Différentiel [psi] [max.] |
87 psi |
Différentiel [psi] [min.] |
43.5 psi |
Dim. du raccord de pression |
1/2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element de détection de pression |
Soufflets |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
9 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Fonction du contact |
SPDT or |
Groupe de fluide |
1 |
Groupe de produits |
Switches and thermostats |
Homologation |
CE EAC EMCD LLC CDC EURO-TYSK LVD PED RoHS TYSK TÜV UKCA |
Indice de protection |
IP65 |
Maintenable |
Non |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
Danfoss BCP pressure switch |
Nº de dossier SCIP |
e677433d-4ffe-4abe-acc3-ee34f619e34e |
Plage de régulation [bar] Pe [max.] |
40 bar |
Plage de régulation [bar] Pe [min.] |
10 bar |
Plage de régulation [psig] Pe [max.] |
580.1 psig |
Plage de régulation [psig] Pe [min.] |
145 psig |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
70 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
-20 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
158 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
-4 °F |
Pression d'éclatement [bar] |
94.5 bar |
Pression de test max. [bar] Pe |
69.3 bar |
Pression de test max. [psig] |
1005 psig |
Pression d’utilisation max. [bar] |
63 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
915 psig |
Pression Mâle/Femelle |
Mâle |
Product Name Description |
Pressostat |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Racc. Élect. |
Connecteur DIN |
Raccord de pression standard |
ISO 228-1 |
Raccords électriques standards |
EN 175301-803 |
Réarmement |
Auto |
Spé. Elec. standard |
EN 60947-4/-5 |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques |
Pg 11 |
Taux de contact |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
Type |
BCP7 |
Type de raccord de pression |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |