Pressostat, RT112W

017-528266

Plage de pression de régulation: 0.10 - 1.10, Différentiel [bar]: 0.07, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 7.0

Détails du produit

Poids brut 0.92 Kilogram
Poids Net 0.81 Kilogram
Volume 2.76 Liter
Numéro EAN 5702423121304

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
Catégorie IV
China RoHS compliance Yes
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Description du produit Pressostat
Différentiel [bar] 0.07 bar
Différentiel [psi] 1 psi
Dim. du raccord de pression 1/2
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element de détection de pression Soufflets
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 15 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction du contact SPDT
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Chine
TYSK
UKCA
Indice de protection IP66
Maintenable Lignes de contact
Norme de raccordement électrique EN 60947 Flexible, viroles : 0,2-1,5 mm2
Flexible, aucune virole : 0,2-2,5 mm2
Solide/toronné : 0,2-2,5 mm2
Norme électrique EN 60947 Isolation : 400 V
Degré de pollution : 3
Tension de choc nominale : 4 kV
Protection contre les courts-circuits, fusible : 10 A
Nº de dossier SCIP 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Plage de régulation [bar] Pe [max.] 1.1 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.] 0.1 bar
Plage de régulation [psig] Pe [max.] 16 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.] 1.5 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Pression d'éclatement [bar] 28 bar
Pression de test max. [bar] Pe 8 bar
Pression de test max. [psig] 116 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 7 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 100 psig
Pression Mâle/Femelle Mâle
Product Name Description Pressostat
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Entrée câble de vis
Raccord de pression standard ISO 228-1
Raccords électriques standards DIN 40430
Réarmement Auto
Spé. Elec. standard EN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 2xPg 13.5
Taux de contact AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Type RT112W
Type de raccord de pression G
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality