Accessoires produit |
Accessoires des commutateurs |
China RoHS compliance |
Yes |
Connecteurs élecriques Male/Femelle |
Femelle |
Description du produit |
Pressostat |
Différentiel [bar] [max.] |
0.05 bar |
Différentiel [bar] [min.] |
0.01 bar |
Différentiel [psi] [max.] |
0.7 psi |
Différentiel [psi] [min.] |
0.1 psi |
Dim. du raccord de pression |
3/8 |
Element de détection de pression |
Soufflets |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
9 Qté |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fonction du contact |
SPDT or |
Groupe de produits |
Switches and thermostats |
Homologation |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PZH RMRS RoHS RoHS Chine TYSK UKCA |
Indice de protection |
IP66 |
Maintenable |
Lignes de contact |
Norme de raccordement électrique EN 60947 |
Flexible, viroles : 0,2-1,5 mm2 Flexible, aucune virole : 0,2-2,5 mm2 Solide/toronné : 0,2-2,5 mm2 |
Norme électrique EN 60947 |
Isolation : 400 V Degré de pollution : 3 Tension de choc nominale : 4 kV Protection contre les courts-circuits, fusible : 10 A |
Nº de dossier SCIP |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Plage de régulation [bar] Pe [max.] |
0.3 bar |
Plage de régulation [bar] Pe [min.] |
0 bar |
Plage de régulation [psig] Pe [max.] |
4.4 psig |
Plage de régulation [psig] Pe [min.] |
0 psig |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
65 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
-20 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
149 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
-4 °F |
Pression de test max. [bar] Pe |
0.5 bar |
Pression de test max. [psig] |
7 psig |
Pression d’utilisation max. [bar] |
0.4 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
6 psig |
Pression Mâle/Femelle |
Mâle |
Product Name Description |
Pressostat |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Racc. Élect. |
Entrée câble de vis |
Raccord de pression standard |
ISO 228-1 |
Raccords électriques standards |
DIN 40430 |
Réarmement |
Auto |
Spé. Elec. standard |
EN 60947-4/-5 |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques |
2xPg 13.5 |
Taux de contact |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
Texte de vente ATEX |
-20Cta+65C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
Type |
RT113E |
Type de raccord de pression |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |