Accessoires de contacteurs, POCHE A BULBE INOX 1/2 G

017-436966

POCHE A BULBE INOX 1/2 G, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 1

Détails du produit

Poids brut 0.108 Kilogram
Poids Net 0.104 Kilogram
Volume 0.084 Liter
Numéro EAN 5702428021012

 

China RoHS compliance Out of scope
Diamètre du raccord d'entrée pression [in] 1/2
Désignation du modèle Poche du capteur
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
Entrée press. int./ext. Externe
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Switches accessories
Longueur de poche du capteur min. [in] 3 13/16 in
Longueur de poche du capteur min. [mm] 97 mm
Longueur raccord poche de capteur [mm] 22 mm
Matériau du doigt de gant de sonde Acier inoxydable
Nom du produit Poche à bulbe
Pièces inclues Kit de joint
Présence de batteries Non
Racc. entrée press. std ISO 228-1
Substances de la liste candidate REACH No
Type Accessory
Type racc. entrée press. G
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisé pour produits KP
RT
Ø poche capteur intérieur [mm] 9.5 mm
Ø poche sonde externe [mm] 10.7 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality