Têtes Danfoss Aveo®, Gaz, Type de sonde: Sonde intégrée, 7 °C - 28 °C, RAV

015G4060

Tête Danfoss Aveo™ pour anciennes vannes RA/V Danfoss.

Détails du produit

Poids brut 0.153 Kilogram
Poids Net 0.141 Kilogram
Volume 0.298 Liter
Numéro EAN 5702424626280

 

China RoHS compliance Out of scope
Contenu Sonde
Couleur RAL 9016 blanc
Description Tête Danfoss Aveo™ pour anciennes vannes RA/V Danfoss.
Design de la sonde Danfoss Aveo®
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluide de la sonde Gaz
Fonction d’arrêt Non
Groupe de produits Radiator Sensors
Limitation de la température Non
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] 0 m
Product height [mm] 56 mm
Product length [mm] 79 mm
Product width [mm] 56 mm
Protection contre le gel Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 7 °C
Substances de la liste candidate REACH No
Type Danfoss Aveo® Sensors
Type de raccordement à la sonde Bague de serrage
Type de raccordement à la vanne RAV
Type de sonde Sonde intégrée
UK RoHS compliance Out of scope
Version de capteur Service

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality