Têtes Danfoss Aveo®, Gaz, Type de sonde: Sonde intégrée, 7 °C - 28 °C, RAVL

015G4050

Tête Danfoss Aveo™ pour anciennes vannes RA/VL Danfoss.

Détails du produit

Poids brut 0.15 Kilogram
Poids Net 0.138 Kilogram
Volume 0.298 Liter
Numéro EAN 5702424626273

 

China RoHS compliance Out of scope
Contenu Sonde
Couleur RAL 9016 blanc
Description Tête Danfoss Aveo™ pour anciennes vannes RA/VL Danfoss.
Design de la sonde Danfoss Aveo®
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluide de la sonde Gaz
Fonction d’arrêt Non
Groupe de produits Radiator Sensors
Limitation de la température Oui
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] 0 m
Product height [mm] 56 mm
Product length [mm] 76 mm
Product width [mm] 56 mm
Protection contre le gel Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 7 °C
Substances de la liste candidate REACH No
Type Danfoss Aveo® Sensors
Type de raccordement à la sonde Bague de serrage
Type de raccordement à la vanne RAVL
Type de sonde Sonde intégrée
UK RoHS compliance Out of scope
Version de capteur Service

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality