SGP 12 N, Voyant d'huile, FLARE, 12.00 mm, FLARE, 12.00 mm
014L0163
Type raccordement Entrée: FLARE, Dimension entrée [mm]: 12.00, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 12.00
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type raccordement Entrée: FLARE, Dimension entrée [mm]: 12.00, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 12.00
Poids brut | 0.224 Kg |
Poids Net | 0.207 Kg |
Volume | 0.148 Liter |
Numéro EAN | 5702428818858 |
Poids brut | 0.224 Kg |
Poids Net | 0.207 Kg |
Volume | 0.148 Liter |
Numéro EAN | 5702428818858 |
Accessoires produit | Accessoires génériques |
Approbation du nom du fichier | RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
Dimension entrée [mm] | 12 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 12 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 25 Qté |
Entrée [in] | 1/2 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R744 |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R1233zd(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R463A R507A R513A R515B R744 |
Fluides frigorigènes sans huile |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
Groupe de produits | Sight glasses |
Homologation |
C UL LISTE US EAC |
indicateur d'humidité | Voyant N |
Jaune : conditions d'humidité min. à 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R410A: 266 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Jaune : conditions d'humidité min. à 43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R410A: 540 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
Maintenable | Non |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Laiton |
Nom de l'approbation UL | RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4 |
Nº de dossier SCIP | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Plage de température [°C] [Max.] | 80 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 175 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 52 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
Product Name Description | Voyant d'huile |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccord d'entrée int./ext. | Externe |
Sortie int./ext. | Externe |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Taille Sortie [in] | 1/2 in |
Type | SGP 12 N |
Type de Sortie | FLARE |
Type raccordement Entrée | FLARE |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vert : humidité max. à 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R410A: 66 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Vert : humidité max. à 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R410A: 135 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
Accessoires produit | Accessoires génériques |
Approbation du nom du fichier | RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
Dimension entrée [mm] | 12 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 12 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 25 Qté |
Entrée [in] | 1/2 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R744 |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R1233zd(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R463A R507A R513A R515B R744 |
Fluides frigorigènes sans huile |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
Groupe de produits | Sight glasses |
Homologation |
C UL LISTE US EAC |
indicateur d'humidité | Voyant N |
Jaune : conditions d'humidité min. à 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R410A: 266 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Jaune : conditions d'humidité min. à 43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R410A: 540 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
Maintenable | Non |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Laiton |
Nom de l'approbation UL | RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4 |
Nº de dossier SCIP | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Plage de température [°C] [Max.] | 80 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 175 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 52 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
Product Name Description | Voyant d'huile |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccord d'entrée int./ext. | Externe |
Sortie int./ext. | Externe |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Taille Sortie [in] | 1/2 in |
Type | SGP 12 N |
Type de Sortie | FLARE |
Type raccordement Entrée | FLARE |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vert : humidité max. à 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R410A: 66 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Vert : humidité max. à 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R410A: 135 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |