Passerelle Danfoss Ally™, Zigbee

014G2400

Passerelle Danfoss Ally, Zigbee

Détails du produit

Poids brut 250 Gram
Poids Net 70 Gram
Volume 0.767 Liter
Numéro EAN 5702424056544

 

Application Résidentiel (degré pollution 2)
Radiateurs à eau chaude
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe du logiciel A
Classe IP du thermostat 20
Compatibilité assistant vocal Assistant Alexa
Assistant Google
Google Home
Consommation électrique (en veille) [VA] 2 W
Consommation électrique [W] 5 W
Couleur RAL 9016
Degré de pollution 2
Description Passerelle Danfoss Ally
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Fonction Thermostat de contrôle
Fréquence de tension d’alimentation [Hz] 50 Hz
Fréquence de transmission [GHz] 2.4 GHz
Groupe de produits Danfoss Ally™
Hauteur [mm] 95 mm
Homologation UA.TR.089
CE
EAC
UKCA
Intégration système Danfoss Ally™
Longueur [mm] 95 mm
Longueur du câble [m] 1 m
Nom du produit dans le dossier SCIP Danfoss Ally Gateway
Norme radio Zigbee
Nº de dossier SCIP fdf53f84-81cb-49a9-8efd-52ee32d59eda
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 35 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 5 °C
Profondeur [mm] 23 mm
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Puissance de transmission [mW] [Max.] 79 mW
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Boric acid (CAS no. 11113-50-1)
Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)
Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)
Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)
Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] -10 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 60 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -20 °C
Température de transport [°C] [Max.] 60 °C
Température de transport [°C] [Min.] -20 °C
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 110 V
Tension sorties [V] cc 5 V
Transmission [m] [Max.] 30 m
Type Danfoss Ally™ Gateway
Type d’affichage PAS D'AFFICHAGE
UK RoHS compliance Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality