Voyant liquide à emboîtement, SGR, 1/2", NPT

014-0002

Pression d’utilisation max. [bar]: 35, indicateur d'humidité: Sans voyant, Type de raccord: NPT, Taille de la connexion: 1/2"

Détails du produit

Poids brut 0.074 Kilogram
Poids Net 0.06 Kilogram
Volume 0.086 Liter
Numéro EAN 5702422108900

 

Accessoires produit Non
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Connexion standard ANSI/ASME B1.20.1
Dimension du raccord [in] 1/2 in
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 19 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flotteur [pc] 3 Qté
Fluides R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Fluides frigorigènes homologués UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Fluides frigorigènes sans huile R134a
R513A
Groupe de produits Sight glasses
Homologation UL
indicateur d'humidité Sans voyant
Maintenable Non
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Laiton
Nom de l'approbation UL RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4
Nom du produit Voyant liquide à emboîtement
Nº de dossier SCIP 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Plage de température [°C] [Max.] 80 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 175 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 35 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 500 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion 1/2"
Type SGR
Type de raccord NPT
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality