Sondes RAE-H, RAE 5035, Liquide, Type de sonde: Sonde intégrée, 8 °C - 28 °C, M28 Herz

013G5035

Pour vannes Herz.

Détails du produit

Poids brut 0.146 Kilogram
Poids Net 0.132 Kilogram
Volume 0.358 Liter
Numéro EAN 5702420035505

 

Contenu Sonde
Couleur RAL 9016 blanc
Description Pour vannes Herz.
Design de la sonde RAE-H
Fluide de la sonde Liquide
Fonction d’arrêt Non
Groupe de produits Radiator Sensors
Limitation de la température Oui
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] 0 m
Nom du produit dans le dossier SCIP RAW-K RAW-RTD RAE-H RAE-K RAS-CK RAS-DK BIS Sensor 4
Nº de dossier SCIP ef9492d2-818d-4c0e-9660-60ff106f9161
Protection contre le gel Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 8 °C
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type RAE-H Sensors
Type de raccordement à la sonde Écrou métallique
Type de raccordement à la vanne M28 Herz
Type de sonde Sonde intégrée
Version de capteur RAE 5035

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality