VHS-UR, 15, Équerre

013G4689

VHS-UR, débit inversé

Détails du produit

Poids brut 0.764 Kilogram
Poids Net 0.764 Kilogram
Volume 0.82 Liter
Numéro EAN 5702420052335

 

Application Système à 2tuyaux
China RoHS compliance Out of scope
Conception Équerre
Description VHS-UR, débit inversé
Dimensions de la vanne 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits VHS valves
Nom du produit dans le dossier SCIP VHS-UR 15 ANGLE WITH INVERTED FLOW DIREC
Nº de dossier SCIP 3236c634-8bda-4da7-9489-db85f624f3c2
Plage de mesure Kv 0.02 - 0.48
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Pression différentielle recommandée [bar] [Max.] 0.2 bar
Pression différentielle recommandée [bar] [Min.] 0.05 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur G 1/2 A
Taille du raccordement intérieur G 3/4 A
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type VHS-UR
Type de vanne Débit faible inversé
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur kv avec réglage 1 [m³/h] 0.02 m³/h
Valeur kv avec réglage 2 [m³/h] 0.04 m³/h
Valeur kv avec réglage 3 [m³/h] 0.07 m³/h
Valeur kv avec réglage 4 [m³/h] 0.12 m³/h
Valeur kv avec réglage 5 [m³/h] 0.19 m³/h
Valeur kv avec réglage 6 [m³/h] 0.27 m³/h
Valeur kv avec réglage 7 [m³/h] 0.33 m³/h
Valeur kv avec réglage N [m³/h] 0.48 m³/h
Valeurs kvs [m³/h] 0.57 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality