Raccords à compression pour tuyauterie en acier et en cuivre, G 1/2" A, 10, Chromé

013G4192

Raccords cuivre/acier pour tube 10 mm

Détails du produit

Poids brut 0.048 Kg
Poids Net 0.048 Kg
Volume 0.016 Liter
Numéro EAN 5702420069920

 

Description Raccords cuivre/acier pour tube 10 mm
Dimension du tube [mm] 10
Filetage Externe
Groupe de produits Compression fittings
Nom du produit dans le dossier SCIP Fittings for metal pipe, 3/8" & 1/2"
Nº de dossier SCIP 63705c11-86e5-441c-9ea8-b886378ab5ea
pour tuyauteries Acier et cuivre
pour vannes VHX-DUO
VHX-MONO
RA-URX
RLV-X
RA-NCX
RLV-CX
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Raccordements G 1/2" A
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Terminer Chromé
Type Compression fittings for steel and copper tubings
Utilisation Pour tubes en acier et en cuivre

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality