Kits de collecteurs, RA-KW, Raccordement mural

013G3369

RA-KW, RTD-K Vanne de collecteur

Détails du produit

Poids brut 0.518 Kilogram
Poids Net 0.518 Kilogram
Volume 0.397 Liter
Numéro EAN 5702420037707

 

Application Système à 2tuyaux
Conception Raccordement mural
Contenu Vanne
Description RA-KW, RTD-K Vanne de collecteur
Groupe de produits Manifold Assemblies
Nom du produit dans le dossier SCIP RA-KW & -KEW Couplings
Nº de dossier SCIP f5dfd5f5-55ba-4cbf-9f78-927d22f87ecc
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 1/2
Taille du raccordement intérieur G 3/4 A
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type RA-K/KW
Type de vanne Coupling
Type RLV RA-KW

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality