Vannes à canne, RA 15/6T, Raccordement mural

013G3270

Vanne monotube à canne horizontale RA 15/6T spéciale pour raccordement sur le côté du radiateur

Détails du produit

Poids brut 0.536 Kilogram
Poids Net 0.515 Kilogram
Volume 0.923 Liter
Numéro EAN 5702420003993

 

Application Système monotube
CODE UNSPSC 40101801
Conception Raccordement mural
Description Vanne monotube à canne horizontale RA 15/6T spéciale pour raccordement sur le côté du radiateur
Groupe de produits Lance Valves
Nom du produit dans le dossier SCIP RA 15/6T & 15/6TB Radiator valve 1
Nº de dossier SCIP eee2b7ac-cde6-4700-a267-6048f3f4f4d7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 1/2
Taille du raccordement intérieur Rp 1/2
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type RA 15/6T
Valeurs kvs [m³/h] 2 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality