Robinets de radiateur, RA-UN, Débit faible, DN 15, Droit, D

013G3004

Low flow valves with presetting

Product details

Poids brut 0.276 Kilogram
Poids Net 0.263 Kilogram
Volume 0.343 Liter
Numéro EAN 5702421034521

 

Application Système à 2tuyaux
China RoHS compliance Out of scope
Conception Droit
Description Low flow valves with presetting
Dimensions de la vanne DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Radiator Valves
Nom du produit dans le dossier SCIP RA-U -UN & -UR Radiator valve
Norme de dimension D
Nº de dossier SCIP a4d2bb31-0d5b-4d41-af2e-46e8d63423ee
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Préréglage Oui
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 1/2
Taille du raccordement intérieur Rp 1/2
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Terminer Nickelé
Type RA-UN
Type de raccord union Standard
Type de vanne Débit faible
Types de raccordements Filetage interne
Valeur kv avec réglage 1 [m³/h] 0.02 m³/h
Valeur kv avec réglage 2 [m³/h] 0.04 m³/h
Valeur kv avec réglage 3 [m³/h] 0.07 m³/h
Valeur kv avec réglage 4 [m³/h] 0.12 m³/h
Valeur kv avec réglage 5 [m³/h] 0.19 m³/h
Valeur kv avec réglage 6 [m³/h] 0.27 m³/h
Valeur kv avec réglage 7 [m³/h] 0.33 m³/h
Valeur kv avec réglage N [m³/h] 0.48 m³/h
Valeurs kvs [m³/h] 0.57 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality