Sondes RA/V, RA 2960, Gaz, Type de sonde: Sonde intégrée, 5 °C - 26 °C, RAV

013G2961

Jeu d'entretien avec sonde RA/V 013G2960 et presse-étoupe 013U0070

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 0.172 Kilogram
Poids Net 0.172 Kilogram
Volume 0.29 Liter
Numéro EAN 5702420077802

 

CODE UNSPSC 40101801
Contenu Sonde, presse-étoupe
Couleur RAL 9016 blanc
Description Jeu d'entretien avec sonde RA/V 013G2960 et presse-étoupe 013U0070
Design de la sonde RA/V 2000
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fluide de la sonde Gaz
Fonction d’arrêt Non
Groupe de produits Radiator Sensors
Limitation de la température Oui
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] 0 m
Nom du produit dans le dossier SCIP SERVICE KIT RA/V IF
Nº de dossier SCIP ba4cecb6-7eba-4742-b617-857e6e7906a3
Protection contre le gel Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 26 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 5 °C
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type RA/V Sensors
Type de raccordement à la sonde Bague de serrage
Type de raccordement à la vanne RAV
Type de sonde Sonde intégrée
Version de capteur RA 2960

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality