RA 2000 Sondes, RA 2910, Gaz, Type de sonde: Sonde intégrée, 5 °C - 26 °C, RA

013G2910

Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, raccordement avec bague de serrage et vis Allen

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 0.144 Kilogram
Poids Net 0.144 Kilogram
Volume 0.281 Liter
Numéro EAN 5702420054728

 

China RoHS compliance Out of scope
Contenu Sonde
Couleur RAL 9016 blanc
Description Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, raccordement avec bague de serrage et vis Allen
Design de la sonde RA 2000
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide de la sonde Gaz
Fonction d’arrêt Non
Groupe de produits Radiator Sensors
Limitation de la température Oui
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] 0 m
Protection contre le gel Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 26 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 5 °C
Substances de la liste candidate REACH No
Type RA 2000 Sensors
Type de raccordement à la sonde Allen screw
Type de raccordement à la vanne RA
Type de sonde Sonde intégrée
UK RoHS compliance Out of scope
Version de capteur RA 2910

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality