Robinets de radiateur, RA-FN, Capacité fixe, DN 20, Équerre horizontale, D
013G0145
Vannes à débit normal sans préréglage
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vannes à débit normal sans préréglage
Poids brut | 0.428 Kg |
Poids Net | 0.411 Kg |
Volume | 0.358 Liter |
Numéro EAN | 5702420001722 |
Poids brut | 0.428 Kg |
Poids Net | 0.411 Kg |
Volume | 0.358 Liter |
Numéro EAN | 5702420001722 |
Application | Système à 2 tuyaux |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conception | Équerre horizontale |
Description | Vannes à débit normal sans préréglage |
Dimensions de la vanne | DN 20 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | Radiator Valves |
Norme de dimension | D |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 0.6 bar |
Pression d'essai [bar] | 16 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
Préréglage | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille du raccordement extérieur | R 3/4 |
Taille du raccordement intérieur | Rp 3/4 |
Température de départ [°C] [Max.] | 120 °C |
Terminer | Nickelé |
Type | RA-FN |
Type de raccord union | Standard |
Type de vanne | Capacité fixe |
Types de raccordements | Filetage interne |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Max.] | 0.8 m³/h |
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Min.] | 0.25 m³/h |
Valeurs kvs [m³/h] | 1 m³/h |
Application | Système à 2 tuyaux |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conception | Équerre horizontale |
Description | Vannes à débit normal sans préréglage |
Dimensions de la vanne | DN 20 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | Radiator Valves |
Norme de dimension | D |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 0.6 bar |
Pression d'essai [bar] | 16 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
Préréglage | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille du raccordement extérieur | R 3/4 |
Taille du raccordement intérieur | Rp 3/4 |
Température de départ [°C] [Max.] | 120 °C |
Terminer | Nickelé |
Type | RA-FN |
Type de raccord union | Standard |
Type de vanne | Capacité fixe |
Types de raccordements | Filetage interne |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Max.] | 0.8 m³/h |
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Min.] | 0.25 m³/h |
Valeurs kvs [m³/h] | 1 m³/h |