Robinets de radiateur, RA-FN, Capacité fixe, DN 10, Équerre horizontale, D

013G0141

Normal flow valves without presetting

Détails du produit

Poids brut 0.24 Kilogram
Poids Net 0.228 Kilogram
Volume 0.269 Liter
Numéro EAN 5702420007007

 

Application Système à 2tuyaux
China RoHS compliance Out of scope
Conception Équerre horizontale
Description Normal flow valves without presetting
Dimensions de la vanne DN 10
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Radiator Valves
Norme de dimension D
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Préréglage Non
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 3/8
Taille du raccordement intérieur Rp 3/8
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Terminer Nickelé
Type RA-FN
Type de raccord union Standard
Type de vanne Capacité fixe
Types de raccordements Filetage interne
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Max.] 0.56 m³/h
Valeur kv avec Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [Min.] 0.17 m³/h
Valeurs kvs [m³/h] 0.65 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality