Pièce de rechange, FSA 33; FSA 36m; FSA 412m; FSA 516m; FSA 310m; TE 2; FSA 32; FSA 22; FSA 26m; T 2; FSA 44; FSA 618m; FSA 66, Capuchon d'étanchéité

011L4014

Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: FSA 33; FSA 36m; FSA 412m; FSA 516m; FSA 310m; TE 2; FSA 32; FSA 22; FSA 26m; T 2; FSA 44; FSA 618m; FSA 66, Désignation du modèle: Capuchon d'étanchéité, Capuchon d'étanchéité

Détails du produit

Poids brut 0.002 Kilogram
Poids Net 0.002 Kilogram
Volume 0.002 Liter
Numéro EAN 5702422048114

 

China RoHS compliance Out of scope
Dimension du raccord [in] 5/8 in
Dimension du raccord [mm] 16 mm
Désignation du modèle Capuchon d'étanchéité
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 200 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Generic spare parts
Nom du produit dans le dossier SCIP TU/TC - Thermostatic expansion valve
Nº de dossier SCIP 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Product Name Description Capuchon d'étanchéité
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Spéc. matériau Cuivre
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion B1-10
Type Spare part
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisé pour produits FSA 22
FSA 26m
FSA 310m
FSA 32
FSA 33
FSA 36m
FSA 412m
FSA 44
FSA 516m
FSA 618m
FSA 66
T 2
TE 2

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality