Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 6s H

009L5415

Pression d’utilisation max. [bar]: 90, Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF

Détails du produit

Poids brut 0.173 Kilogram
Poids Net 0.119 Kilogram
Volume 0.759 Liter
Numéro EAN 5715162512289

 

Accessoires produit Accessoires pour vannes BM/GBC
Accès à la source de flamme EN13463-3 Oui
Catégorie Art. 4, par. 3
Cv [gal/min] 2.06 gal/min
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 30 Qté
Entrée [in] 1/4po
Equip. Cap w. wire seal
Fluides R744
Fluides frigorigènes homologués UL R744
Flux Bidirectionnel
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Shut-off and regulating valves
Homologation Homologué C UL US
LLC CDC TYSK
PED
UKCA
Indicateur de direction du débit Flèche 2 voies estampée
Maintenable Non
Matériau du corps Acier inoxydable
Matériau du raccord stainless steel SS tube
Nom du produit Vanne d'arrêt à boisseau sphérique
Plage de température [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 212 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 90 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 1305 psig
Prise de pression non
Présence de batteries Non
Taille Sortie [in] 1/4po
Type GBC 6s H
Type de passage Droit
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée À braser, ODF
UL evaluated Yes
Valeur du kv [m³/h] 1.78 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality