Système ECS, TD-FLS, TD-FLS, 140kW, mélange, ECL, capot isolant, 140.0 kW
004X1814
Ce produit n'est pas disponible, merci de contacter votre Service Clients.
TD-FLS 140KW MÉL.ECL INST.-CAPOT
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
TD-FLS 140KW MÉL.ECL INST.-CAPOT
Poids brut | 150 Kg |
Poids Net | 130 Kg |
Numéro EAN | 5715162744048 |
Poids brut | 150 Kg |
Poids Net | 130 Kg |
Numéro EAN | 5715162744048 |
Alliage ECS échangeur de chaleur | 1.4404 |
Catégorie PED | § 4.3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Circulation ECS | Oui |
Courant [A] [Max.] | 4 A |
Delta P secondaire [bar] [Max.] | 0.12 bar |
Description | TD-FLS 140KW MÉL.ECL INST.-CAPOT |
Dimension tuyau CHAUD | DN32 |
Débit circulation [m3/h] [Max.] | 2.4 m³/h |
Débit primaire [m3/h] [Max.] | 2.4 m³/h |
Débit secondaire [m3/h] [Max.] | 2.4 m³/h |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Groupe de produits | DHW system |
Hauteur de l’emballage [mm] | 2000 mm |
Hauteur sans capot [mm] | 1940 mm |
Homologation | CE |
Largeur de l’emballage [mm] | 1200 mm |
Largeur sans capot [mm] | 900 mm |
Marque pompe circulation ECS | Grundfos |
Marque pompe de chauffage | Grundfos |
Matériau capot | Mousse dure polyuréthane |
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Cuivre |
Matériau isolant | Mousse dure polyuréthane |
Nom de la catégorie | Sous-stations pour préparateur instantané d'eau chaude |
Nom du fabricant | Danfoss |
Nom régulateur ECS | ECL310 |
Orientation connexion primaire | Vertical |
P circulation [bar] [Max.] | 0.43 bar |
Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
Pression primaire [bar] [Max.] | 10 bar |
Pression secondaire [bar] [Max.] | 10 bar |
Pression statique EFS [bar] [Min.] | 1 bar |
Profondeur de l’emballage [mm] | 800 mm |
Profondeur sans capot [mm] | 488 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance [kW] | 140 kW |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille canalisation | DN25 |
Taille connexion CHAUD | Rp1 1/4" |
Taille connexion circulation | G1 1/4" |
Taille connexion ECS | G1 1/4" |
Taille tuyau ECS | DN25 |
Température autorisée [°C] [Min.] | 2 °C |
Température d’alimentation construction [°C] | 90 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | TD-FLS |
Type connexion CHAUD | filetage femelle |
Type connexion ECS | filetage mâle |
Type de connexion (2) | filetage mâle |
Type ECS échangeur de chaleur | Brasé |
Type pompe circulation ECS | UPM GEO N |
Type pompe de chauffage | UPM GEO |
Type régulation ECS | Électronique |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version sous-station | TD-FLS, 140kW, mélange, ECL, capot isolant |
Alliage ECS échangeur de chaleur | 1.4404 |
Catégorie PED | § 4.3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Circulation ECS | Oui |
Courant [A] [Max.] | 4 A |
Delta P secondaire [bar] [Max.] | 0.12 bar |
Description | TD-FLS 140KW MÉL.ECL INST.-CAPOT |
Dimension tuyau CHAUD | DN32 |
Débit circulation [m3/h] [Max.] | 2.4 m³/h |
Débit primaire [m3/h] [Max.] | 2.4 m³/h |
Débit secondaire [m3/h] [Max.] | 2.4 m³/h |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Groupe de produits | DHW system |
Hauteur de l’emballage [mm] | 2000 mm |
Hauteur sans capot [mm] | 1940 mm |
Homologation | CE |
Largeur de l’emballage [mm] | 1200 mm |
Largeur sans capot [mm] | 900 mm |
Marque pompe circulation ECS | Grundfos |
Marque pompe de chauffage | Grundfos |
Matériau capot | Mousse dure polyuréthane |
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Cuivre |
Matériau isolant | Mousse dure polyuréthane |
Nom de la catégorie | Sous-stations pour préparateur instantané d'eau chaude |
Nom du fabricant | Danfoss |
Nom régulateur ECS | ECL310 |
Orientation connexion primaire | Vertical |
P circulation [bar] [Max.] | 0.43 bar |
Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
Pression primaire [bar] [Max.] | 10 bar |
Pression secondaire [bar] [Max.] | 10 bar |
Pression statique EFS [bar] [Min.] | 1 bar |
Profondeur de l’emballage [mm] | 800 mm |
Profondeur sans capot [mm] | 488 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance [kW] | 140 kW |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille canalisation | DN25 |
Taille connexion CHAUD | Rp1 1/4" |
Taille connexion circulation | G1 1/4" |
Taille connexion ECS | G1 1/4" |
Taille tuyau ECS | DN25 |
Température autorisée [°C] [Min.] | 2 °C |
Température d’alimentation construction [°C] | 90 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | TD-FLS |
Type connexion CHAUD | filetage femelle |
Type connexion ECS | filetage mâle |
Type de connexion (2) | filetage mâle |
Type ECS échangeur de chaleur | Brasé |
Type pompe circulation ECS | UPM GEO N |
Type pompe de chauffage | UPM GEO |
Type régulation ECS | Électronique |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version sous-station | TD-FLS, 140kW, mélange, ECL, capot isolant |