Système ECS, TC-DL, 546.0 kW, Nom régulateur ECS: ECL310, 1300 L

004X1623

TC-DL 1300 ECL XB

Détails du produit

Poids brut 230 Kilogram
Poids Net 230 Kilogram
Numéro EAN 5715162745069

 

Alliage ECS échangeur de chaleur 1.4404
Catégorie PED § 4.3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Circulation ECS Oui
Conception Autonome
Courant [A] [Max.] 4 A
Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.] 0.35 bar
Delta P secondaire [bar] [Max.] 0.86 bar
Description TC-DL 1300 ECL XB
Dimension tuyau CHAUD DN50/DN65
Débit circulation [m3/h] [Max.] 11.7 m³/h
Débit primaire [m3/h] [Max.] 16.98 m³/h
Débit secondaire [m3/h] [Max.] 20 m³/h
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits DHW system
Hauteur de l’emballage [mm] 1230 mm
Hauteur emballage 2 [mm] 2425 mm
Hauteur sans capot [mm] 2610 mm
Homologation DVGW
CE
Largeur de l’emballage [mm] 2510 mm
Largeur emballage 2 [mm] 1300 mm
Largeur sans capot [mm] 2720 mm
Marque pompe ECS Grundfos
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Cuivre
Matériau du réservoir 1.4571
Matériau isolant EPS avec polaire laminée
Nom de la catégorie Systèmes anti-légionellose
Nom du fabricant Danfoss
Nom régulateur ECS ECL310
Orientation connexion primaire Vertical
P circulation [bar] [Max.] -0.3 bar
Pression différentielle primaire [bar] [Max.] 12 bar
Pression nominale primaire [bar] 25 bar
Pression nominale secondaire [bar] 10 bar
Pression primaire [bar] [Max.] 25 bar
Pression secondaire [bar] [Max.] 10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.] 1 bar
Profondeur de l’emballage [mm] 1000 mm
Profondeur emballage 2 [mm] 1000 mm
Profondeur sans capot [mm] 1100 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance [kW] 546 kW
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisation DN65
Taille connexion CHAUD 60,3/76,1mm
Taille connexion chauffage urbain 60,3/76,1mm
Taille connexion circulation Rp2 1/2"
Taille connexion ECS Rp2 1/2"
Taille tuyau chauffage urbain DN50/DN65
Taille tuyau ECS DN65
Température autorisée [°C] [Min.] 2 °C
Température d’alimentation construction [°C] 90 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type TC-DL
Type connexion CHAUD soudé
Type connexion chauffage urbain soudé
Type connexion ECS filetage femelle
Type de connexion (2) filetage femelle
Type ECS échangeur de chaleur Brasé
Type pompe ECS MAGNA3
Type régulation ECS Électronique
UK RoHS compliance Out of scope
Volume ballon d’eau chaude [l] 1300 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality