Système ECS, TD-FLS, 130 kW

004X1539

TD-FLS 130kW RÉGUL.-POMPE ECL

Détails du produit

Poids brut 60 Kilogram
Poids Net 40 Kilogram
Volume 0.885 Cubic meter
Numéro EAN 5715162745458

 

Alliage ECS échangeur de chaleur 1.4404
Application type Fresh water modules
Catégorie PED § 4.3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Circulation ECS Oui
Conception Montage mural
Courant [A] [Max.] 2 A
Delta P secondaire [bar] [Max.] 0.25 bar
Description TD-FLS 130kW RÉGUL.-POMPE ECL
Dimension tuyau CHAUD DN32
Débit circulation [m3/h] [Max.] 1.5 m³/h
Débit primaire [m3/h] [Max.] 2.5 m³/h
Débit secondaire [m3/h] [Max.] 2.23 m³/h
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits DHW system
Hauteur de l’emballage [mm] 500 mm
Hauteur sans capot [mm] 1036 mm
Homologation CE
Largeur de l’emballage [mm] 1200 mm
Largeur sans capot [mm] 700 mm
Marque pompe circulation ECS Grundfos
Marque pompe de chauffage Grundfos
Matériau capot Mousse EPP
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Brazed copper
Matériau isolant Mousse EPP
Nom du fabricant Danfoss
Nom régulateur ECS ECL310
Orientation connexion primaire Vertical
P circulation [bar] [Max.] 0.35 bar
Pression nominale primaire [bar] 10 bar
Pression nominale secondaire [bar] 10 bar
Pression primaire [bar] [Max.] 10 bar
Pression secondaire [bar] [Max.] 10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.] 1 bar
Profondeur de l’emballage [mm] 800 mm
Profondeur sans capot [mm] 298 mm
Présence de batteries Non
Puissance [kW] 130 kW
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisation DN25
Taille connexion CHAUD Rp1 1/4"
Taille connexion circulation G1"
Taille connexion ECS G1"
Taille tuyau ECS DN25
Température autorisée [°C] [Min.] 2 °C
Température d’alimentation construction [°C] 90 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type TD-FLS
Type connexion CHAUD filetage femelle
Type connexion ECS filetage femelle
Type de connexion (2) filetage femelle
Type pompe circulation ECS UPM 2K N
Type pompe de chauffage UPM GEO
Type régulation ECS Électronique
UK RoHS compliance Out of scope
Version sous-station TD-FLS, 130kW, pompe, ECL

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality