VX Solo II HWS, 1 circ. CH, conn. sec. p/cyl., Type 2, Nom régulateur de chauffage: ECL210, Nom régulateur ECS: ECL210

004U8304

Type: VX Solo II HWS, 1 circ. CH, conn. sec. p/cyl., Type 2, 16 bar, 110 °C, ECL210

Détails du produit

Poids brut 40 Kilogram
Poids Net 38 Kilogram
Numéro EAN 5715162510520

 

Alliage chauffage échangeur de chaleur AISI 316
Application type Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
China RoHS compliance Out of scope
Circuit chauffage - régulation ECL 210 / AHQM / AMV
Description VX Solo II HWS type 2 avec tuyauteries isolés
Dimension tuyau CHAUD Ø18
Groupe de produits Small Stations
Hauteur avec capot [mm] 861 mm
Hauteur de l’emballage [mm] 420 mm
Hauteur sans capot [mm] 861 mm
Informations supplémentaires Capot
Isolation de tuyauterie
Largeur avec capot [mm] 550 mm
Largeur de l’emballage [mm] 840 mm
Largeur sans capot [mm] 510 mm
Manchette Retour de compteur d’énergie
Marque pompe de chauffage Grundfos
Marque pompe ECS Grundfos
Matériau capot Capot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Cuivre
Matériau isolant Isolation de tuyauterie
Nom régulateur de chauffage ECL210
Nom régulateur ECS ECL210
Nombre de ménages [Max.] 1
Nombre de ménages [Min.] 1
Option capot Inclus
Orientation de connexion Haut et bas
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] 38 bar
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Pression nominale secondaire [bar] 3 bar
Profondeur avec capot [mm] 380 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 620 mm
Profondeur sans capot [mm] 365 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance [kW] 30 kW
Remarques Indir. HE w. sec. Cyl. Conn. ECL210/A237 w. pipe insul.
Taille connexion CHAUD 3/4"
Taille connexion chauffage urbain 3/4"
Taille connexion ECS 3/4"
Taille tuyau chauffage urbain Ø18
Taille tuyau ECS Ø18
Température d’alimentation construction [°C] 110 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type VX Solo II HWS, 1 HE circ., sec. conn. f/cyl.
Type chauffage échangeur de chaleur Brasé
Type connexion CHAUD G filetage interne
Type connexion chauffage urbain G filetage externe
Type connexion ECS G filetage interne
Type de taille de station Type 2
Type ECH. chauffage XB06H-1 40
Type pompe de chauffage Alpha2L
Type pompe ECS UPM3
Type régulation CHAUD Électronique
Type régulation ECS Électronique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality