Kit de vannes à boisseau, 2 x DVGW (76 mm, 3/4" AG/IG) + 2 x CH (58 mm, 3/4" AG/IG)

004U3092

Ball valves, 2 x green DVGW + 2 x red HE ext./int. Thread ¾"

Détails du produit

Poids brut 1.4 Kg
Poids Net 1.3 Kg
Volume 0.002 Cubic.mtr
Numéro EAN 5706560746376

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Kit de vannes à boisseau, 2 x DVGW (76 mm, 3/4" AG/IG) + 2 x CH (58 mm, 3/4" AG/IG)
Groupe de produits Small Stations
Material Description (Short Te Ball valves, 2 x green DVGW + 2 x red HE ext./int. Thread ¾"
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] 38 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Accessories
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality