Termix One-B, Type 3, Nom régulateur ECS: AVTB

004U3048

Type: Termix One-B, Type 3, 16 bar, 100 °C, AVTB

Détails du produit

Poids brut 12 Kilogram
Poids Net 12 Kilogram
Volume 0.207 Cubic meter
Numéro EAN 5706560259807

 

Application type Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Circulation ECS Sans
Description Termix One, Type 3 avec Capot
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Hauteur avec capot [mm] 470 mm
Hauteur sans capot [mm] 468 mm
Largeur avec capot [mm] 315 mm
Largeur sans capot [mm] 312 mm
Matériau capot Capot en acier laqué gris
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Brazed copper
Nom régulateur ECS AVTB
Nº de dossier SCIP f879cae0-de7b-4ba2-87f1-edc539c18a82
Option capot Inclus
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.] 1 bar
Profondeur avec capot [mm] 165 mm
Profondeur sans capot [mm] 155 mm
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion chauffage urbain 3/4"
Taille connexion ECS 3/4"
Taille tuyau chauffage urbain Ø18
Taille tuyau ECS Ø18
Température d’alimentation construction [°C] 100 °C
Type Termix One-B
Type connexion chauffage urbain Gfiletage externe
Type connexion ECS Gfiletage externe
Type de taille de station Type 3
Type régulation ECS Thermostatique
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality