Système ECS, Legiomin®, 80.0 kW, Cuivre, 500 L

004U1844

LEGIOMIN-S 500-130-80

Détails du produit

Poids brut 103 Kg
Poids Net 103 Kg
Numéro EAN 5715162698846

 

Alliage ECS échangeur de chaleur 1.4404
Catégorie PED § 4.3
China RoHS compliance Out of scope
Conception Autonome
Courant [A] [Max.] 0.2 A
Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.] 0.11 bar
Description LEGIOMIN-S 500-130-80
Dimension tuyau CHAUD DN20
Débit primaire [m3/h] [Max.] 1.52 m³/h
Débit secondaire [m3/h] [Max.] 1.37 m³/h
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits DHW system
Hauteur avec capot [mm] 1770 mm
Hauteur de l’emballage [mm] 1885 mm
Hauteur emballage 2 [mm] 500 mm
Homologation DVGW
CE
Largeur avec capot [mm] 925 mm
Largeur de l’emballage [mm] 900 mm
Largeur emballage 2 [mm] 1200 mm
Marque pompe ECS Grundfos
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Cuivre
Matériau du réservoir 14571
Matériau isolant EPS avec polaire laminée
Nom de la catégorie Systèmes anti-légionellose
Nom du fabricant Danfoss
Nombre de ménages [Max.] 23
Orientation connexion primaire Horizontal
Pression différentielle primaire [bar] [Max.] 25 bar
Pression nominale primaire [bar] 25 bar
Pression nominale secondaire [bar] 10 bar
Pression primaire [bar] [Max.] 25 bar
Pression secondaire [bar] [Max.] 10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.] 1 bar
Profondeur avec capot [mm] 1065 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 900 mm
Profondeur emballage 2 [mm] 800 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance [kW] 80 kW
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisation DN20
Taille connexion CHAUD 26,9 mm
Taille connexion chauffage urbain 26,9 mm
Taille connexion circulation Rp3/4"
Taille connexion ECS Rp1 1/2"
Taille tuyau chauffage urbain DN20
Taille tuyau ECS DN40
Température autorisée [°C] [Min.] 2 °C
Température d’alimentation construction [°C] 150 °C
Température d’alimentation recommandée [°C] 75 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type Legiomin®
Type connexion CHAUD soudé
Type connexion chauffage urbain soudé
Type connexion ECS filetage femelle
Type de connexion (2) filetage femelle
Type ECH. ECS XB37
Type ECS échangeur de chaleur Brasé
Type pompe ECS UPM2K
UK RoHS compliance Out of scope
Volume ballon d’eau chaude [l] 500 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality