Détails du produit

Poids brut 166 Kg
Poids Net 166 Kg
Numéro EAN 5715162747728

 

Alliage ECS échangeur de chaleur 1.4404
Catégorie PED § 4.3
China RoHS compliance Out of scope
Conception Autonome
Courant [A] [Max.] 0.4 A
Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.] 0.09 bar
Description THERMODUAL-S 1000-130
Dimension tuyau CHAUD DN20
Débit primaire [m3/h] [Max.] 2.48 m³/h
Débit secondaire [m3/h] [Max.] 2.23 m³/h
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits DHW system
Hauteur avec capot [mm] 2045 mm
Hauteur de l’emballage [mm] 2195 mm
Hauteur emballage 2 [mm] 500 mm
Homologation DVGW
CE
Largeur avec capot [mm] 1115 mm
Largeur de l’emballage [mm] 1100 mm
Largeur emballage 2 [mm] 1200 mm
Marque pompe ECS Grundfos
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Cuivre
Matériau du réservoir 14571
Matériau isolant EPS avec polaire laminée
Nom de la catégorie Sous-stations pour solution avec ballon
Nom du fabricant Danfoss
Nombre de ménages [Max.] 77
Orientation connexion primaire Horizontal
Pression différentielle primaire [bar] [Max.] 25 bar
Pression nominale primaire [bar] 25 bar
Pression nominale secondaire [bar] 10 bar
Pression primaire [bar] [Max.] 25 bar
Pression secondaire [bar] [Max.] 10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.] 1 bar
Profondeur avec capot [mm] 1265 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 1100 mm
Profondeur emballage 2 [mm] 800 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance [kW] 130 kW
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisation DN25
Taille connexion CHAUD 26,9 mm
Taille connexion chauffage urbain 26,9 mm
Taille connexion circulation Rp1"
Taille connexion ECS Rp2"
Taille tuyau chauffage urbain DN20
Taille tuyau ECS DN50
Température autorisée [°C] [Min.] 2 °C
Température d’alimentation construction [°C] 150 °C
Température d’alimentation recommandée [°C] 70 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type TD-S
Type connexion CHAUD soudé
Type connexion chauffage urbain soudé
Type connexion ECS filetage femelle
Type de connexion (2) filetage femelle
Type ECS échangeur de chaleur Brasé
Type pompe ECS UPM GEO
UK RoHS compliance Out of scope
Volume ballon d’eau chaude [l] 1000 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality