Accessoires ECS, Module primaire, V05 for TD-/LM-S

004U1515

2.54 m³/h, DN20/DN25

Détails du produit

Poids brut 15 Kilogram
Poids Net 10 Kilogram
Numéro EAN 5715162699447

 

Application type DHW storage & charging
Catégorie PED § 4.3
CE evaluated Yes
Conception libre
Courant [A] [Max.] 0 A
Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.] 0.14 bar
Description V05 for TD-/LM-S
Débit primaire [m3/h] [Max.] 2.54 m³/h
Groupe de produits Accessories DHW
Hauteur de l’emballage [mm] 198 mm
Hauteur sans capot [mm] 240 mm
Homologation CE
Largeur de l’emballage [mm] 376 mm
Largeur sans capot [mm] 208 mm
Matériau isolant Mousse dure polyuréthane
Nom de la catégorie Distributeurs et jeux de tuyaux
Nom du fabricant Danfoss
Orientation connexion primaire tout
Pression différentielle primaire [bar] [Max.] 12 bar
Pression nominale primaire [bar] 25 bar
Pression primaire [bar] [Max.] 25 bar
Profondeur de l’emballage [mm] 376 mm
Profondeur sans capot [mm] 99 mm
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD 26,9/33,5 mm
Taille connexion chauffage urbain 26,9/33,5 mm
Taille tuyau chauffage urbain DN20/DN25
Température autorisée [°C] [Min.] 2 °C
Température d’alimentation construction [°C] 90 °C
Température d’alimentation recommandée [°C] 75 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type Primary module
Type connexion CHAUD soudé
Type connexion chauffage urbain soudé

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality