Échangeur de chaleur à microplaques, XB37H-1, Nb de plaques: 40
004H4643
Matériau de brasage: Acier inoxydable, 16 bar
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Matériau de brasage: Acier inoxydable, 16 bar
Poids brut | 8.573 Kg |
Poids Net | 8.53 Kg |
Volume | 11.489 Liter |
Numéro EAN | 5702425138508 |
Poids brut | 8.573 Kg |
Poids Net | 8.53 Kg |
Volume | 11.489 Liter |
Numéro EAN | 5702425138508 |
Catégorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 20 mm |
Connection length 2 [mm] | 20 mm |
Connection size 1 | 1 |
Connection size 2 | 1 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Connexion standard | DIN ISO 228/1 |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Entre axe horizontal [mm] | 72 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de fluide | 2 |
Groupe de produits | Heat exchangers |
Hauteur totale sans les pieds [mm] | 525 mm |
Homologation | PED |
Largeur totale [mm] | 119 mm |
Longueur connexion côté 1 [mm] | 20 mm |
Longueur connexion côté 2 [mm] | 20 mm |
Material Description (Short Te | XB37H-1-40_2StS_16_A_2G1x20mm |
Matériau de brasage | Acier inoxydable |
Matériau de la plaque | 1.4404 |
Modèle de plaque | H |
Nb de plaques | 40 |
Nombre de passes | 1 |
Orifice central vertical côté 1 [mm] | 479 mm |
Plage de température [°C] [Max.] | 180 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -10 °C |
Plate material no. | 1.4404 |
Pression de Service côté 1 [bar] [Max.] | 16 bar |
Pression de Service côté 2 [bar] [Max.] | 16 bar |
Product Name Description | Échangeur de chaleur à microplaques |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | XB37H-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
Vertical center porthole 1[mm] | 479 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 479 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.069 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.069 L |
Catégorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 20 mm |
Connection length 2 [mm] | 20 mm |
Connection size 1 | 1 |
Connection size 2 | 1 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Connexion standard | DIN ISO 228/1 |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Entre axe horizontal [mm] | 72 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de fluide | 2 |
Groupe de produits | Heat exchangers |
Hauteur totale sans les pieds [mm] | 525 mm |
Homologation | PED |
Largeur totale [mm] | 119 mm |
Longueur connexion côté 1 [mm] | 20 mm |
Longueur connexion côté 2 [mm] | 20 mm |
Material Description (Short Te | XB37H-1-40_2StS_16_A_2G1x20mm |
Matériau de brasage | Acier inoxydable |
Matériau de la plaque | 1.4404 |
Modèle de plaque | H |
Nb de plaques | 40 |
Nombre de passes | 1 |
Orifice central vertical côté 1 [mm] | 479 mm |
Plage de température [°C] [Max.] | 180 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -10 °C |
Plate material no. | 1.4404 |
Pression de Service côté 1 [bar] [Max.] | 16 bar |
Pression de Service côté 2 [bar] [Max.] | 16 bar |
Product Name Description | Échangeur de chaleur à microplaques |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | XB37H-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
Vertical center porthole 1[mm] | 479 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 479 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.069 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.069 L |