Accessoirs sous-station, Thermostat de sécurité

004F1713

STW AT20 40-100 °C, peut être utilisé comme thermostat d'applique

Productdata

Poids brut 0.3 Kilogram
Poids Net 0.3 Kilogram

 

Application type District heating
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description STW AT20 40-100 °C, kan gebruikt worden als contact thermostaat
Fabrikantnaam Danfoss
Goedkeuring CE
Naam categorie Analoge thermostaten
Ontwerp los
Productgroep Accessories substations
REACH kandidatenlijst stoffen No
Temperatuursensordiameter [mm] 6 mm
Temperatuursensorlengte [mm] 60 mm
Type Safety thermostat
UL evaluated Out of scope
Veiligheidsbewaking STW instelling [°C] [Max] 100 °C
Veiligheidsbewaking STW instelling [°C] [Min] 40 °C

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality