Échangeur de chaleur à microplaques, XB06H+-1, Nb de plaques: 5

004B1219

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Détails du produit

Poids brut 3.758 Kilogram
Poids Net 3.65 Kilogram
Volume 5.72 Liter
Numéro EAN 5702425141232

 

Catégorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 20 mm
Connection length 2 [mm] 20 mm
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Connexion standard ISO 228/1
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Entre axe horizontal [mm] 45 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Heat exchangers
Hauteur totale sans les pieds [mm] 320 mm
Homologation PED
Largeur totale [mm] 95 mm
Longueur connexion côté 1 [mm] 20 mm
Longueur connexion côté 2 [mm] 20 mm
Material Description (Short Te XB06H+-1-50_2Cu_25_S1_2G3/4
Matériau de brasage Cuivre
Matériau de la plaque 1.4404
Modèle de plaque H+
Nb de plaques 50
Nom du produit Échangeur de chaleur à microplaques
Nombre de passes 1
Orifice central vertical côté 1 [mm] 270 mm
Plage de température [°C] [Max.] 180 °C
Plage de température [°C] [Min.] -196 °C
Plate material no. 1.4404
Pression de Service côté 1 [bar] [Max.] 25 bar
Pression de Service côté 2 [bar] [Max.] 25 bar
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Type XB06H+-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm] 270 mm
Vertical center porthole 2[mm] 270 mm
Volume per channel 1 [l] 0.018 L
Volume per channel 2 [l] 0.018 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality