Échangeur de chaleur à plaques brasées, XB51L-1, Nb de plaques: 30, 25 bar
004B1194
Ce produit n'est pas disponible, merci de contacter votre Service Clients.
Matériau de brasage: Cuivre
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Matériau de brasage: Cuivre
Poids brut | 19.93 Kg |
Poids Net | 19.242 Kg |
Volume | 27.072 Liter |
Numéro EAN | 5702421903681 |
Poids brut | 19.93 Kg |
Poids Net | 19.242 Kg |
Volume | 27.072 Liter |
Numéro EAN | 5702421903681 |
Catégorie | I |
China RoHS compliance | Yes |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Connexion standard | DIN ISO 228/1 |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Entre axe horizontal [mm] | 170 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de fluide | 2 |
Groupe de produits | Heat exchangers |
Hauteur totale sans les pieds [mm] | 466 mm |
Homologation | PED |
Largeur totale [mm] | 256 mm |
Longueur connexion côté 1 [mm] | 50 mm |
Longueur connexion côté 2 [mm] | 50 mm |
Material Description (Short Te | XB51L-1-30_2_25_A_1G2_1G2 |
Matériau de brasage | Cuivre |
Matériau de la plaque | 1.4404 |
Modèle de plaque | L |
Nb de plaques | 30 |
Nom du fabricant | Danfoss |
Nombre de passes | 1 |
Orifice central vertical côté 1 [mm] | 380 mm |
Plage de température [°C] [Max.] | 180 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -10 °C |
Plate material no. | 1.4404 |
Pression de Service côté 1 [bar] [Max.] | 25 bar |
Pression de Service côté 2 [bar] [Max.] | 25 bar |
Product Name Description | Échangeur de chaleur à plaques brasées |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | XB51L-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.21 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.21 L |
Catégorie | I |
China RoHS compliance | Yes |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Connexion standard | DIN ISO 228/1 |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Entre axe horizontal [mm] | 170 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de fluide | 2 |
Groupe de produits | Heat exchangers |
Hauteur totale sans les pieds [mm] | 466 mm |
Homologation | PED |
Largeur totale [mm] | 256 mm |
Longueur connexion côté 1 [mm] | 50 mm |
Longueur connexion côté 2 [mm] | 50 mm |
Material Description (Short Te | XB51L-1-30_2_25_A_1G2_1G2 |
Matériau de brasage | Cuivre |
Matériau de la plaque | 1.4404 |
Modèle de plaque | L |
Nb de plaques | 30 |
Nom du fabricant | Danfoss |
Nombre de passes | 1 |
Orifice central vertical côté 1 [mm] | 380 mm |
Plage de température [°C] [Max.] | 180 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -10 °C |
Plate material no. | 1.4404 |
Pression de Service côté 1 [bar] [Max.] | 25 bar |
Pression de Service côté 2 [bar] [Max.] | 25 bar |
Product Name Description | Échangeur de chaleur à plaques brasées |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | XB51L-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.21 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.21 L |