Échangeur de chaleur à plaques brasées, XB51H-1, Nb de plaques: 60, 25 bar

004B1107

Matériau de brasage: Cuivre

Détails du produit

Poids brut 47.4 Kg
Poids Net 47.4 Kg
Volume 86.765 Liter
Numéro EAN 5702421903506

 

Catégorie I
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 90 mm
Connection length 2 [mm] 90 mm
Connection size 1 DN50
Connection size 2 DN50
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
Connexion standard EN 1092
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Entre axe horizontal [mm] 170 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Heat exchangers
Hauteur totale sans les pieds [mm] 466 mm
Homologation PED
Largeur totale [mm] 256 mm
Longueur connexion côté 1 [mm] 90 mm
Longueur connexion côté 2 [mm] 90 mm
Material Description (Short Te XB51H-1-60_2_25_ASB_1F50_1F50
Matériau de brasage Cuivre
Matériau de la plaque 1.4404
Modèle de plaque H
Nb de plaques 60
Nom du fabricant Danfoss
Nombre de passes 1
Orifice central vertical côté 1 [mm] 380 mm
Plage de température [°C] [Max.] 180 °C
Plage de température [°C] [Min.] -10 °C
Plate material no. 1.4404
Pression de Service côté 1 [bar] [Max.] 25 bar
Pression de Service côté 2 [bar] [Max.] 25 bar
Product Name Description Échangeur de chaleur à plaques brasées
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Type XB51H-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 380 mm
Vertical center porthole 2[mm] 380 mm
Volume per channel 1 [l] 0.21 L
Volume per channel 2 [l] 0.21 L

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality