ASV-BD, DN 25, Filetage interne

003Z4043

ASV-BD DN 25, filetage femelle, vanne d’arrêt

Détails du produit

Poids brut 1.042 Kilogram
Poids Net 1.042 Kilogram
Volume 2.261 Liter
Numéro EAN 5702420114668

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ASV-BD DN 25, filetage femelle, vanne d’arrêt
Dimensions de la vanne DN 25
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de vidange En option, au moyen d’un accessoire
Fonction d’arrêt Oui
Groupe de produits Automatic balancing
Limitation du débit Oui
Matériau du corps de vanne Laiton DZR
Nom du produit dans le dossier SCIP "ASV-BD"
Nº de dossier SCIP 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
Position de montage Tube d'alimentation
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Min.] 10 KPa
Pression nominale PN 20
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -20 °C
Type ASV-BD
Types de raccordements Filetage interne
Valeurs kvs [m³/h] 9.5 m³/h
Échelle de réglage Oui

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality