LENO MSV-S, DN 25, Filetage interne

003Z4013

MSV-S DN 25, filetage femelle, vanne partenaire

Détails du produit

Poids brut 0.708 Kilogram
Poids Net 0.696 Kilogram
Volume 0.679 Liter
Numéro EAN 5702420092010

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-S DN 25, filetage femelle, vanne partenaire
Dimensions de la vanne DN 25
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de vidange Oui
Fonction d’arrêt Oui
Groupe de produits Manual balancing
Matériau du corps de vanne Laiton DZR
Nom du produit dans le dossier SCIP MSV-S DN15-DN50
Nº de dossier SCIP 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
Pression nominale PN 20
Prises de pression Sans prise de pression
Présence de batteries Non
Raccordements Rp 1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -20 °C
Type LENO MSV-S
Types de raccordements Filetage interne
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 9.5 m³/h
Échelle de réglage Non

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality