RA-HC, DN 15, Ohne Prüfnippel, Innengewinde

003Z3932

RA-HC, DN15, Innengewinde, ohne Prüfnippel, Regelventil

Produktdetails

Bruttogewicht 0.408 Kilogram
Gewicht netto 0.37 Kilogram
Volume 0.559 Liter
EAN 5702420125954

 

Anschlusstypen Innengewinde
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description RA-HC, DN15, Innengewinde, ohne Prüfnippel, Regelventil
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 1.8 bar
Druckstufe PN 16
Kvs-Werte [m³/h] 2.8 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 100 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Produktgruppe Other valves
Prüfnippel Ohne Prüfnippel
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ RA-HC
Ventilgröße DN 15
Werkstoff Ventilgehäuse DZR-Messing

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality